10028254
SRS8-3-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0712 € |
5000 - 9999 | 0,0698 € |
10000 - 24999 | 0,0684 € |
25000 + | 0,0668 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montáž zacvaknutím do otvoru |
Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Upevnenie pomocou otvoru |
Štýl | Nestohovateľné |
Priemer tela | 7.1 mm |
Priemer tela | 0.28 in |
Vnútorný priemer | 4.3 mm |
Vnútorný priemer | 0.169 in |
Dĺžka rozpierky | 4.8 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.189 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku