Menu Hľadať

Skrutkovacia a zamykacia rozpera 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

Táto stohovateľná samozaisťovacia rozpera je ideálna na podopretie, izoláciu a skrytie skrutiek. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10028711

Starý kód produktu:

SSRS8-10-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,3374 €
5000 + 0,2705 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

337,40 €

1000 x 0,3374 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž zacvaknutím do otvoru
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Upevnenie pomocou otvoru
Štýl Stohovateľné
Priemer tela 7.9 mm
Vnútorný priemer 4.3 mm
Dĺžka rozpierky 15.9 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás