Menu Hľadať

Samoistiaca dutá rozpierka

Na sklade

These self-retaining spacers snap into the board to ease assembly and maintain spacing even when the screw is removed. Avaialable in many spacing, screw and panel thickness options. they are available in standard and stackable versions.

Skupina SR: SR2765

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
101 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer tela Vnútorný priemer Rozsah hrúbky panela A Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,3708 € - 0,3708 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
6.9 mm
3.9 mm
6.5 mm
0,3626 € - 0,3626 € Požiadajte o dodací termin tu
5.8 mm
6.4 mm
3.8 mm
14.2 mm
0,2705 € - 0,3374 € Požiadajte o dodací termin tu
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
12.7 mm
0,2705 € - 0,3374 € Požiadajte o dodací termin tu
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
6.4 mm
0,2705 € - 0,3374 € 1000 Na sklade
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
12.7 mm
0,3374 € - 0,3374 € Požiadajte o dodací termin tu
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,2705 € - 0,3374 € Požiadajte o dodací termin tu
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,2788 € - 0,2788 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
0,0991 € - 0,1211 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
6.1 mm
0,3137 € - 0,3137 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
7.7 mm
0,2705 € - 0,3374 € 4000 Na sklade
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
7.9 mm
0,2775 € - 0,3374 € Požiadajte o dodací termin tu
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
15.9 mm
0,2705 € - 0,3374 € 9000 Na sklade
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
7.9 mm
0,2705 € - 0,3374 € Požiadajte o dodací termin tu
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,2705 € - 0,3374 € Požiadajte o dodací termin tu
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,2705 € - 0,3374 € Požiadajte o dodací termin tu
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,237 € - 0,2495 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
0,237 € - 0,2495 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
2.5 mm
0,237 € - 0,2495 € 90 Na sklade
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.2 mm
0,1863 € - 0,2312 € Požiadajte o dodací termin tu
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
  • z/zo 6
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.9 mm 6.5 mm PA

10381724

Cenové rozpätie
0,3708 € - 0,3708 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    6.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.8 mm 14.2 mm PA

10381762

Cenové rozpätie
0,3626 € - 0,3626 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    6.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.1 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

10028629

Cenové rozpätie
0,3374 € - 0,2705 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Stohovateľné
  • Priemer tela
    6.6 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

10028667

Cenové rozpätie
0,3374 € - 0,2705 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Stohovateľné
  • Priemer tela
    7.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.9 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

10028704

Cenové rozpätie
0,3374 € - 0,2705 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Stohovateľné
  • Priemer tela
    7.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 4.3 mm 25.4 mm PA

10174340

Cenové rozpätie
0,3374 € - 0,3374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Stohovateľné
  • Priemer tela
    7.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

10028773

Cenové rozpätie
0,3374 € - 0,2705 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Stohovateľné
  • Priemer tela
    7.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.2 mm 3.1 mm PA

10381632

Cenové rozpätie
0,2788 € - 0,2788 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    6.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 2.7 mm 6.1 mm PA

10381694

Cenové rozpätie
0,1211 € - 0,0991 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    5.5 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.1 mm 7.7 mm PA

10381731

Cenové rozpätie
0,3137 € - 0,3137 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    6.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.1 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

10028599

Cenové rozpätie
0,3374 € - 0,2705 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Stohovateľné
  • Priemer tela
    6.6 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

10028636

Cenové rozpätie
0,3374 € - 0,2775 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Stohovateľné
  • Priemer tela
    7.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

10028674

Cenové rozpätie
0,3374 € - 0,2705 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Stohovateľné
  • Priemer tela
    7.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

10028711

Cenové rozpätie
0,3374 € - 0,2705 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Stohovateľné
  • Priemer tela
    7.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

10028742

Cenové rozpätie
0,3374 € - 0,2705 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Stohovateľné
  • Priemer tela
    7.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

10028780

Cenové rozpätie
0,3374 € - 0,2705 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Stohovateľné
  • Priemer tela
    7.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 2.7 mm 4.1 mm PA

10370261

Cenové rozpätie
0,2495 € - 0,237 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    5.5 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 2.7 mm 2.5 mm PA

10370216

Cenové rozpätie
0,2495 € - 0,237 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    5.5 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 2.7 mm 3.2 mm PA

10370247

Cenové rozpätie
0,2495 € - 0,237 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    5.5 mm
Pridržiavacia rozpierka 3.2 mm 22.2 mm Polyamid

10636701

Cenové rozpätie
0,2312 € - 0,1863 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    6.4 mm