Menu Hľadať

Samoistiaca dutá rozpierka

Na sklade

These self-retaining spacers snap into the board to ease assembly and maintain spacing even when the screw is removed. Avaialable in many spacing, screw and panel thickness options. they are available in standard and stackable versions.

Skupina SR: SR2765

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
101 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer tela Vnútorný priemer Rozsah hrúbky panela A Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1863 € - 0,2312 € Požiadajte o dodací termin tu
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
  • z/zo 6
Pridržiavacia rozpierka 3.2 mm 22.2 mm Polyamid

10636701

Cenové rozpätie
0,2312 € - 0,1863 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    6.4 mm