10010822
KKD-12A5-RT
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 0,3541 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Material | Akryl |
---|---|
Farba | Grey |
Materiál | PVC |
Spôsob montáže | Lepidlo |
Dĺžka základne | 28.6 mm |
Dĺžka základne | 1.126 in |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 19.1 mm |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.752 in |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 19.1 mm |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 0.752 in |
Šírka základne | 25.4 mm |
Šírka základne | 1 in |
Celková výška | 25.9 mm |
Celková výška | 1.02 in |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.