Menu Hľadať

Samolepiace chrániče celého čela príruby

Na sklade

Full Face Flange Protectors are adhesive backed, with an easy peel and stick design. The special adhesive bonds securely and will not leave behind residue under normal application conditions.

The protectors provide full-faced outside diameter flange protection. They meet ANSI B16.5 and ASME B16.47 specification, and have a 15 pound (lb) rating.

No fasteners are required.

  • Material: Polyethylene (PE)
  • Colour: Black


Skupina SR: SR1373

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
22 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky OD Kúpiť
23,4128 € - 23,4128 € Požiadajte o dodací termin tu
20,4705 € - 20,4705 € Požiadajte o dodací termin tu
  • z/zo 2
Samolepiaci disk 355.6 mm 533.4 mm Polyetylén Čierna

10163429

Cenové rozpätie
23,4128 € - 23,4128 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Štandardné
    ASME
  • Štandardné
    ANSI
  • Špecifikácie
    ASME/ANSI B16.5
  • Špecifikácie
    ASME/ANSI B16.47
Samolepiaci disk 457.2 mm 635.0 mm Polyetylén Čierna

10163443

Cenové rozpätie
20,4705 € - 20,4705 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Štandardné
    ASME
  • Štandardné
    ANSI
  • Špecifikácie
    ASME/ANSI B16.5
  • Špecifikácie
    ASME/ANSI B16.47