Menu Hľadať

Samolepiace disky

Na sklade

Made from black rubber, these Stick-On Discs are self-adhesive and are suitable for smooth and dry surfaces. They are slip resistant and will not leave scuff marks when removed.

  • Available in various diameter sizes
  • Is removable.


Skupina SR: SR1577

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celkový priemer Množstvo na podložke Kúpiť
0,2008 € - 0,2008 € 424 Na sklade
20.0 mm
1000
0,4239 € - 0,4239 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
500
0,2495 € - 0,2495 € 500 Na sklade
30.0 mm
1000
0,7278 € - 0,7278 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
500
0,1938 € - 0,1938 € 1000 Na sklade
10.0 mm
1000
Samolepiaci disk Okrúhle 20.0 mm 1.5 mm Guma

10268551

Cenové rozpätie
0,2008 € - 0,2008 €

Úroveň zásob
424 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Celková výška
    1.5 mm
  • Množstvo na podložke
    1000
  • Odnímateľnosť
    Odnímateľné
  • Tvar
    Okrúhle
Samolepiaci disk Okrúhle 40.0 mm 1.5 mm Guma

10268773

Cenové rozpätie
0,4239 € - 0,4239 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    40.0 mm
  • Celková výška
    1.5 mm
  • Množstvo na podložke
    500
  • Odnímateľnosť
    Odnímateľné
  • Tvar
    Okrúhle
Samolepiaci disk Okrúhle 30.0 mm 1.5 mm Guma

10268667

Cenové rozpätie
0,2495 € - 0,2495 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    30.0 mm
  • Celková výška
    1.5 mm
  • Množstvo na podložke
    1000
  • Odnímateľnosť
    Odnímateľné
  • Tvar
    Okrúhle
Samolepiaci disk Okrúhle 45.0 mm 1.5 mm Guma

10268872

Cenové rozpätie
0,7278 € - 0,7278 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    45.0 mm
  • Celková výška
    1.5 mm
  • Množstvo na podložke
    500
  • Odnímateľnosť
    Odnímateľné
  • Tvar
    Okrúhle
Samolepiaci disk Okrúhle 10.0 mm 1.5 mm Guma

10268445

Cenové rozpätie
0,1938 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    10.0 mm
  • Celková výška
    1.5 mm
  • Množstvo na podložke
    1000
  • Odnímateľnosť
    Odnímateľné
  • Tvar
    Okrúhle