Adhesive Glides are ideal for furniture legs to help protect floors and to reduce noise. These gliders are made from Polytetrafluoroethylene (PTFE); this material provides a smooth glide action, and is easy to apply thanks to the self-adhesive backing.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Nový kód produktu | Cenové rozpätie | Dostupnosť | Šírka | Tvar | Veľkosť | Hrúbka | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6414 € - 1,2709 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
Obdĺžnikové
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
1,5478 € - 1,5478 € | 10 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Okrúhle
|
50.0 mm
50.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,478 € - 2,9283 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
Štvorcové
|
50.0 mm
50.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
1,3442 € - 2,6618 € | 2244 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
Štvorcové
|
45.0 mm
45.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
0,4922 € - 0,4922 € | 50 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
Okrúhle
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
1,6594 € - 3,2797 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
Obdĺžnikové
|
100.0 mm
100.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
0,2788 € - 0,3039 € | 200 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
Okrúhle
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
0,5564 € - 0,6456 € | 1000 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
Okrúhle
|
30.0 mm
30.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,3388 € - 0,389 € | 125 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
Okrúhle
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
1,2744 € - 2,5241 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
Obdĺžnikové
|
70.0 mm
70.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
2,2869 € - 2,2869 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.559 in
65.0 mm
|
Okrúhle
|
65.0 mm
65.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
10292037 | 0,7236 € - 1,4349 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Štvorcové
|
30.0 mm
30.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0,8701 € - 2,00 € | 43 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
Štvorcové
|
40.0 mm
40.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,905 € - 1,0486 € | 200 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
Okrúhle
|
40.0 mm
40.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
0,4573 € - 1,0425 € | 280 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
Štvorcové
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.