Menu Hľadať

KertasTack 20.0 mm 60.0 mm Polyesterová páska Modrá

Plomba KertasTack s dôkazom neoprávnenej manipulácii nezanecháva zvyšky. Ľahko sa odstraňuje z lepiaceho papiera. Matný povrch je vhodný na písanie. Výseky.
Nový kód produktu:

20122348

Starý kód produktu:

1222267

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10000 + 0,0804 €
Množstvo v balení: 10000

Objednávka v násobkoch 10000

Celková cena:

804,00 €

10000 x 0,0804 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 20.0 mm
B 60.0 mm
Dimensiunea etichetei Small
Typ/prevedenie tesnenia Non Transfer
Typ Špeciálne plomby
Material bandă Polyester
Farba Modrá
Commodity Code 3919908099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás