Menu Hľadať

KertasTack 40.0 mm 85.0 mm Polyesterová páska Modrá

Plomba KertasTack s dôkazom neoprávnenej manipulácii nezanecháva zvyšky. Ľahko sa odstraňuje z lepiaceho papiera. Matný povrch je vhodný na písanie. Výseky.
Nový kód produktu:

20083687

Starý kód produktu:

1222273

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5000 + 0,145 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 5000

Celková cena:

725,00 €

5000 x 0,145 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 40.0 mm
B 85.0 mm
Dimensiunea etichetei Large
Typ/prevedenie tesnenia Non Transfer
Typ Špeciálne plomby
Material bandă Polyester
Farba Modrá
Commodity Code 3919908099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás