Menu Hľadať

Samolepiace profilové tesnenie

Na sklade

Supplied in rolls of 20.0 metres. Easy to apply adhesive seal. One of the types in the range splits down the centre, creating two two equal 10.0 metre parts. Made from black EPDM.

Skupina SR: SR5556

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková šírka Celková výška Kúpiť
71,3681 € - 71,3681 € Požiadajte o dodací termin tu
68,9139 € - 68,9139 € Požiadajte o dodací termin tu
169,454 € - 169,454 € Požiadajte o dodací termin tu
81,213 € - 81,213 € 30 Na sklade
86,1354 € - 86,1354 € 6 Na sklade
43,0747 € - 43,0747 € 2 Na sklade
189,2971 € - 189,2971 € Požiadajte o dodací termin tu
113,2157 € - 113,2157 € 171 Na sklade
Čierna EPDM Profilové tesnenie 6.0 mm

10268209

Cenové rozpätie
71,3681 € - 71,3681 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Adhesive
  • Obsahuje
    20.0 m roll
  • Commodity Code
    4016930090
Profilové tesnenie 12.0 mm 7.0 mm EPDM

10268247

Cenové rozpätie
68,9139 € - 68,9139 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Adhesive
  • Obsahuje
    20.0 m roll
  • Commodity Code
    3926909790
Profilové tesnenie 11.0 mm 18.9 mm Pevný EPDM

10304624

Cenové rozpätie
169,454 € - 169,454 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Dual Hard
  • Obsahuje
    20.0 m roll
  • Commodity Code
    4016930090
Profilové tesnenie 12.0 mm 10.0 mm EPDM

10268223

Cenové rozpätie
81,213 € - 81,213 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Adhesive
  • Obsahuje
    20.0 m roll
  • Commodity Code
    4016930090
Profilové tesnenie 10.0 mm 7.5 mm EPDM

10268216

Cenové rozpätie
86,1354 € - 86,1354 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Adhesive
  • Obsahuje
    20.0 m roll
  • Commodity Code
    4016930090
Profilové tesnenie 9.0 mm 6.0 mm EPDM

10268254

Cenové rozpätie
43,0747 € - 43,0747 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Adhesive
  • Obsahuje
    20.0 m roll
  • Commodity Code
    4016930090
Profilové tesnenie 9.4 mm 12.2 mm Pevný EPDM

10304631

Cenové rozpätie
189,2971 € - 189,2971 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Dual Hard
  • Obsahuje
    20.0 m roll
  • Commodity Code
    4016930090
Profilové tesnenie 14.0 mm 12.0 mm EPDM

10268230

Cenové rozpätie
113,2157 € - 113,2157 €

Úroveň zásob
171 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Adhesive
  • Obsahuje
    20.0 m roll
  • Commodity Code
    4016930090