10245712
460287
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 0,3151 € |
1000 - 1999 | 0,3012 € |
2000 + | 0,2844 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastaviteľnosť | Pevná |
---|---|
Farba | Čierna |
Spôsob montáže | Samolepiace, skrutkovacie |
Dĺžka základne | 25.8 mm |
Dĺžka základne | 1.016 in |
Šírka základne | 13.4 mm |
Šírka základne | 0.528 in |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 6.0 mm |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.236 in |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 6.0 mm |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 0.236 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Celková výška | 9.1 mm |
Celková výška | 0.358 in |
Celková dĺžka | 25.8 mm |
Celková dĺžka | 1.016 in |
Celková šírka | 13.4 mm |
Celková šírka | 0.528 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku