Menu Hľadať

Káblová svorka Samolepiace, skrutkovacie 9.0 mm PA Čierna

This cable clamp is made of black nylon and can be either fixed with adhesive or a 4.4 mm diameter screw. It has a flammability rating UL94-V-2. It holds a cable diameter of 9 mm.
Nový kód produktu:

10245729

Starý kód produktu:

460288

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,3332 €
1000 - 1999 0,3151 €
2000 + 0,2984 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

33,32 €

100 x 0,3332 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Pevná
Farba Čierna
Spôsob montáže Samolepiace, skrutkovacie
Dĺžka základne 29.4 mm
Šírka základne 13.4 mm
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 9.0 mm
Maximálny priemer kompatibilného kábla 9.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Celková výška 14.0 mm
Celková dĺžka 29.4 mm
Celková šírka 13.4 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás