10245743
460290
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 0,3946 € |
1000 - 1999 | 0,3751 € |
2000 + | 0,3555 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastaviteľnosť | Pevná |
---|---|
Farba | Čierna |
Spôsob montáže | Samolepiace, skrutkovacie |
Dĺžka základne | 36.5 mm |
Dĺžka základne | 1.437 in |
Šírka základne | 16.4 mm |
Šírka základne | 0.646 in |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 14.0 mm |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.551 in |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 14.0 mm |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 0.551 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Celková výška | 18.5 mm |
Celková výška | 0.728 in |
Celková dĺžka | 36.5 mm |
Celková dĺžka | 1.437 in |
Celková šírka | 16.4 mm |
Celková šírka | 0.646 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.