Menu Hľadať

Káblová svorka Samolepiace, skrutkovacie 16.0 mm PA Čierna

This cable clamp is made of black nylon and can be either fixed with adhesive or a 4.4 mm diameter screw. It has a flammability rating UL94-V-2. It holds a cable diameter of 16 mm.
Nový kód produktu:

10245750

Starý kód produktu:

460291

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,4127 €
1000 - 1999 0,3904 €
2000 + 0,3695 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

41,27 €

100 x 0,4127 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Pevná
Farba Čierna
Spôsob montáže Samolepiace, skrutkovacie
Dĺžka základne 38.5 mm
Šírka základne 16.4 mm
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 16.0 mm
Maximálny priemer kompatibilného kábla 16.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Celková výška 20.5 mm
Celková dĺžka 38.5 mm
Celková šírka 16.4 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás