Menu Hľadať

Káblová svorka Montáž skrutkou 15.9 mm PA Prírodná

This round wire saddle on base is made of natural nylon 6/6. The base is without adhesive tape.
Nový kód produktu:

10168936

Starý kód produktu:

RWSB-10-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,3932 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

393,20 €

1000 x 0,3932 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Pevná
Farba Natural
Spôsob montáže Lepidlo
Dĺžka základne 25.4 mm
Šírka základne 25.4 mm
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 15.9 mm
Maximálny priemer kompatibilného kábla 15.9 mm
Maximálna prevádzková teplota 85 °C
Minimálna prevádzková teplota -40 °C
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Celková výška 24.1 mm
Celková dĺžka 25.4 mm
Celková šírka 21.6 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás