10168967
RWSB-16-01A-RT
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,9147 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastaviteľnosť | Pevná |
---|---|
Materiál základne | Lepidlo na báze akrylu |
Farba | Natural |
Spôsob montáže | Lepidlo |
Dĺžka základne | 25.4 mm |
Dĺžka základne | 1 in |
Šírka základne | 25.4 mm |
Šírka základne | 1 in |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 25.4 mm |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 1 in |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 25.4 mm |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 1 in |
Maximálna prevádzková teplota | 85 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 185 °F |
Minimálna prevádzková teplota | -40 °C |
Minimálna prevádzková teplota | -40 °F |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 85 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 185 °F |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Celková výška | 37.1 mm |
Celková výška | 1.461 in |
Celková dĺžka | 25.4 mm |
Celková dĺžka | 1 in |
Celková šírka | 21.6 mm |
Celková šírka | 0.85 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.