Menu Hľadať

Káblová svorka Lepidlo 14.3 x 5.2 mm PVC Šedá

Táto svorka sa rýchlo a ľahko montuje vďaka lepiacej základni, udrží tri vodiče, napríklad vodiče klimatizácie. Vyrobené z PVC UL94 V-0 s akrylovou lepiacou základňou.
Nový kód produktu:

10159392

Starý kód produktu:

KKF-10X4-RT

73 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,6428 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

64,28 €

100 x 0,6428 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Adhesive Material Akryl
Farba Grey
Materiál PVC
Spôsob montáže Lepidlo
Dĺžka základne 19.1 mm
Šírka základne 19.1 mm
Vnútorná výška 5.2 mm
Vnútorná šírka 14.3 mm
Rozsah prevádzkovej teploty 0 - 50 °C
Celková výška 9.1 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás