Menu Hľadať

Samolepiace tlmiče

Na sklade

Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.

The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.

The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.

  • Adhesion works best on a smooth, clean and dry surface
  • Typically used as rubber feet, cabinet stoppers, door stops and for surface protection
  • Rated UL94 HB
  • Easy to use - simply peel and stick.


Skupina SR: SR1593

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
202 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar Farba Materiál Množstvo na podložke Výška základne Celkové rozmery Priemer základne Kúpiť
0,3945 € - 0,5524 € 40 Na sklade
Priehľadná
PU
19.1 mm
0,2109 € - 0,2952 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PU
20.6 mm
0,3177 € - 0,4449 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
PU
20.6 mm
0,0895 € - 0,1254 € 200 Na sklade
Čierna
PU
12.7 mm
0,1061 € - 0,1485 € 8800 Na sklade
Priehľadná
PU
12.7 mm
0,1153 € - 0,1614 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PU
12.7 mm
0,1231 € - 0,1723 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PU
7.5 mm
0,2199 € - 0,3079 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
PU
12.7 mm
0,0896 € - 0,1254 € 14016 Na sklade
Šedá
PU
10.0 mm
0,3885 € - 0,5555 € 882 Na sklade
Šedá
PU
19.0 mm
0,0959 € - 0,1343 € 6600 Na sklade
Čierna
PU
12.7 mm
0,0265 € - 0,0265 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Hnedá
Plsť
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,3081 € - 0,4314 € 2058 Na sklade
Čierna
PU
17.6 mm
0,4137 € - 0,5792 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PU
19.0 mm
0,3899 € - 0,5458 € 2436 Na sklade
Čierna
PU
20.0 mm
0,3305 € - 0,4628 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
PU
19.7 mm
0,3199 € - 0,4478 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
PU
17.6 mm
0,1301 € - 0,1821 € 13068 Na sklade
Čierna
PU
10.0 mm
0,2462 € - 0,3447 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PU
20.5 mm
0,2132 € - 0,2985 € 1176 Na sklade
Čierna
PU
19.1 mm
  • z/zo 11
Samolepiaci doraz 19.8 mm 9.7 mm PU Priehľadná

10164907

Cenové rozpätie
0,5524 € - 0,3945 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    9.7 mm
Samolepiaci doraz 20.6 mm 7.6 mm PU Čierna

10112458

Cenové rozpätie
0,2952 € - 0,2109 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3919908099
  • Celková výška
    7.6 mm
Samolepiaci doraz 20.6 mm 7.6 mm PU Priehľadná

10112441

Cenové rozpätie
0,4449 € - 0,3177 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3919908099
  • Celková výška
    7.6 mm
Samolepiaci doraz 12.7 mm 3.1 mm PU Čierna

10316627

Cenové rozpätie
0,1254 € - 0,0895 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3919908099
  • Celková výška
    3.1 mm
Samolepiaci doraz 12.7 mm 5.8 mm PU Priehľadná

10316597

Cenové rozpätie
0,1485 € - 0,1061 €

Úroveň zásob
8800 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3919908099
  • Celková výška
    5.8 mm
Samolepiaci doraz 12.7 mm 5.8 mm PU Čierna

10316603

Cenové rozpätie
0,1614 € - 0,1153 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    5.8 mm
Samolepiaci doraz 7.5 mm 3.5 mm Čierna PU

10233481

Cenové rozpätie
0,1723 € - 0,1231 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    3.5 mm
Samolepiaci doraz 12.7 mm 3.5 mm Priehľadná PU

10233498

Cenové rozpätie
0,3079 € - 0,2199 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    3.5 mm
Samolepiaci doraz 10.0 mm 3.1 mm Šedá PU

10247648

Cenové rozpätie
0,1254 € - 0,0896 €

Úroveň zásob
14016 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Farba
    Šedá
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    3.1 mm
Samolepiaci doraz 19.0 mm 9.5 mm Šedá PU

10247662

Cenové rozpätie
0,5555 € - 0,3885 €

Úroveň zásob
882 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Farba
    Šedá
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    9.5 mm
Samolepiaci doraz 12.7 mm 6.3 mm PU Čierna

10164976

Cenové rozpätie
0,1343 € - 0,0959 €

Úroveň zásob
6600 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    6.3 mm
Samolepiace plstené podložky Okrúhle 10.0 mm 10.0 mm Plsť

10255391

Cenové rozpätie
0,0265 € - 0,0265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Hnedá
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Samolepiaci doraz 17.6 mm 9.6 mm PU Čierna

10165034

Cenové rozpätie
0,4314 € - 0,3081 €

Úroveň zásob
2058 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    9.6 mm
Samolepiaci doraz 19.0 mm 9.5 mm Čierna PU

10233474

Cenové rozpätie
0,5792 € - 0,4137 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    9.5 mm
Samolepiaci doraz 20.0 mm 6.2 mm Čierna PU

10242582

Cenové rozpätie
0,5458 € - 0,3899 €

Úroveň zásob
2436 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    6.2 mm
Samolepiaci doraz 19.7 mm 3.0 mm Šedá PU

10252451

Cenové rozpätie
0,4628 € - 0,3305 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Farba
    Šedá
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    3.0 mm
Samolepiaci doraz 17.6 mm 9.6 mm PU Priehľadná

10165027

Cenové rozpätie
0,4478 € - 0,3199 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    9.6 mm
Samolepiaci doraz 10.0 mm 4.0 mm Čierna PU

10252369

Cenové rozpätie
0,1821 € - 0,1301 €

Úroveň zásob
13068 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    4.0 mm
Samolepiaci doraz 20.5 mm 3.1 mm PU Čierna

10164723

Cenové rozpätie
0,3447 € - 0,2462 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    3.1 mm
Samolepiaci doraz 19.1 mm 4.1 mm PU Čierna

10316641

Cenové rozpätie
0,2985 € - 0,2132 €

Úroveň zásob
1176 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    4.1 mm