Menu Hľadať

Káblová svorka Lepidlo 19.1 mm PVC Šedá

U-style Adhesive Cable Clamp is quick and easy to install. It features a ratchet clip that securely holds wires, cords and cables in place. Grey made from PVC and UL94 V-0 flame rated.
Nový kód produktu:

10010853

Starý kód produktu:

KKU-12A4-RT

60 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,4322 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

43,22 €

100 x 0,4322 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Adhesive Material Rubber Adhesive/PE Foam Tape/HDPE Liner
Farba Grey
Materiál PVC
Spôsob montáže Lepidlo
Dĺžka základne 25.4 mm
Šírka základne 25.4 mm
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 19.1 mm
Celková výška 23.0 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás