Menu Hľadať

Káblová svorka Lepidlo 6.4 mm PVC Šedá

U-style Adhesive Cable Clamp is quick and easy to install. It features a ratchet clip that securely holds wires, cords and cables in place. Grey made from PVC and UL94 V-0 flame rated.
Nový kód produktu:

10010877

Starý kód produktu:

KKU-4A4-RT

3060 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,1506 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

75,30 €

500 x 0,1506 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Adhesive Material Rubber Adhesive/PE Foam Tape/HDPE Liner
Farba Grey
Materiál PVC
Spôsob montáže Lepidlo
Dĺžka základne 19.1 mm
Šírka základne 19.1 mm
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 6.4 mm
Celková výška 11.9 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás