Samorezné skrutky s polguľatou hlavou možno inštalovať pomocou krížového skrutkovača a sú ideálne na spájanie tenkých plechov. Vyrobené zo 45 % polyftalamidu vyplneného sklom s čiernou povrchovou úpravou.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Materiál | Dĺžka závitu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2035 € - 0,3708 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,4546 € - 0,7404 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.3 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,4601 € - 0,7236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.3 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,2691 € - 0,4378 € | 70 Na sklade |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,3416 € - 0,5564 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.8 mm
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,2523 € - 0,4099 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1715 € - 0,3137 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1023 € - 0,1868 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,1924 € - 0,3499 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.8 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,4392 € - 0,7125 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.5 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1281 € - 0,2328 € | 70 Na sklade |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1519 € - 0,1519 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1547 € - 0,1547 € | 1844 Na sklade |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,1868 € - 0,1868 € | 3200 Na sklade |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,2523 € - 0,2523 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.5 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,5284 € - 0,5284 € | 80 Na sklade |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,1279 € - 0,1279 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1617 € - 0,1617 € | 80 Na sklade |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,2008 € - 0,2008 € | 120000 Na sklade |
4.5 mm
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,2746 € - 0,2746 € | 289 Na sklade |
6.3 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.