Menu Hľadať

Samorezné skrutky s polguľatou hlavou

Na sklade

These Self Tapping Screws with Pan Heads are a type of screw that may be used to join materials without the use of pre-drilled holes. They feature a pointed tip and sharp threads that allow them to tap their threads into wood, plastic, or metal.

The pan head design features a level bearing surface and a slightly rounded top for a clean, complete look. It has high strength, durability, and corrosion resistance.

Simple to install with a Phillips head screwdriver. Commonly used in construction, manufacturing, automotive, and electronics industries.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
34 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Materiál Dĺžka závitu Kúpiť
0,1547 € - 0,1547 € 1200 Na sklade
4.8 mm
PPA
9.5 mm
0,1854 € - 0,1854 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
PPA
22.0 mm
0,265 € - 0,265 € 900 Na sklade
6.3 mm
PPA
19.0 mm
0,2008 € - 0,2008 € 120000 Na sklade
4.5 mm
PPA
38.0 mm
0,2746 € - 0,2746 € 289 Na sklade
6.3 mm
PPA
25.0 mm
0,1279 € - 0,1279 € Požiadajte o dodací termin tu
4.2 mm
PPA
9.5 mm
0,1617 € - 0,1617 € 80 Na sklade
4.8 mm
PPA
13.0 mm
0,1519 € - 0,1519 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
PPA
9.5 mm
0,1547 € - 0,1547 € 1844 Na sklade
4.2 mm
PPA
13.0 mm
0,1868 € - 0,1868 € 3200 Na sklade
4.8 mm
PPA
16.0 mm
0,1305 € - 0,1305 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
PPA
6.5 mm
0,1378 € - 0,1378 € 100 Na sklade
3.5 mm
PPA
16.0 mm
0,2523 € - 0,2523 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
PPA
25.0 mm
0,5284 € - 0,5284 € 80 Na sklade
8.0 mm
PPA
50.0 mm
  • z/zo 2
Skrutka do plechu Krížová drážka 4.8 mm 9.5 mm PPA

10105535

Cenové rozpätie
0,1547 € - 0,1547 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    9.5 mm
  • Veľkosť závitu
    4.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
Skrutka do plechu Krížová drážka 4.8 mm 22.0 mm PPA

10105573

Cenové rozpätie
0,1854 € - 0,1854 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    22.0 mm
  • Veľkosť závitu
    4.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
Skrutka do plechu Krížová drážka 6.3 mm 19.0 mm PPA

10105610

Cenové rozpätie
0,265 € - 0,265 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    6.3 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
Skrutka do plechu Krížová drážka 4.5 mm 38.0 mm PPA

10105580

Cenové rozpätie
0,2008 € - 0,2008 €

Úroveň zásob
120000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    38.0 mm
  • Veľkosť závitu
    4.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
Skrutka do plechu Krížová drážka 6.3 mm 25.0 mm PPA

10105627

Cenové rozpätie
0,2746 € - 0,2746 €

Úroveň zásob
289 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    6.3 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
Skrutka do plechu Krížová drážka 4.2 mm 9.5 mm PPA

10105504

Cenové rozpätie
0,1279 € - 0,1279 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    9.5 mm
  • Veľkosť závitu
    4.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
Skrutka do plechu Krížová drážka 4.8 mm 13.0 mm PPA

10105542

Cenové rozpätie
0,1617 € - 0,1617 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    4.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
Skrutka do plechu Krížová drážka 3.5 mm 9.5 mm PPA

10105474

Cenové rozpätie
0,1519 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    9.5 mm
  • Veľkosť závitu
    3.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
Skrutka do plechu Krížová drážka 4.2 mm 13.0 mm PPA

10105511

Cenové rozpätie
0,1547 € - 0,1547 €

Úroveň zásob
1844 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    4.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
Skrutka do plechu Krížová drážka 4.8 mm 16.0 mm PPA

10105559

Cenové rozpätie
0,1868 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
3200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    4.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
Skrutka do plechu Krížová drážka 3.5 mm 6.5 mm PPA

10105467

Cenové rozpätie
0,1305 € - 0,1305 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    6.5 mm
  • Veľkosť závitu
    3.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
Skrutka do plechu Krížová drážka 3.5 mm 16.0 mm PPA

10105498

Cenové rozpätie
0,1378 € - 0,1378 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
Skrutka do plechu Krížová drážka 5.5 mm 25.0 mm PPA

10105597

Cenové rozpätie
0,2523 € - 0,2523 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    5.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
Skrutka do plechu Krížová drážka 8.0 mm 50.0 mm PPA

10105634

Cenové rozpätie
0,5284 € - 0,5284 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    8.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm