Menu Hľadať

Samostatný univerzálny kĺb 20.0 82.0 Oceľ

Tento samostatný univerzálny kĺb s drážkou sa používa v mechanických systémoch, kde sa rotačný pohyb musí prenášať cez vychýlené hriadele. Vyrobené z ocele, možnosť ohybu až 45° na spoj. Trvácne, odolávajú veľkému zaťaženiu, sú odolné voči opotrebovaniu a korózii.
Nový kód produktu:

20215033

Starý kód produktu:

20215033

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Bore dia Drážka
d1 tol. H7 20.0
d2 42.0
l1 82.0
l2 41.0
l3 18.0
w1 tol. JS9 6.0
w2 22.8
Hmotnosť g 600.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás