20215484
20215484
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Bore dia | Drážka |
---|---|
d1 tol. H7 | 30.0 |
d2 | 58.0 |
l1 | 122.0 |
l2 | 61.0 |
l3 | 29.0 |
w1 tol. JS9 | 8.0 |
w2 | 33.3 |
Hmotnosť g | 1850.0 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.