Menu Hľadať

Samostatný univerzálny kĺb 40.0 160.0 Oceľ

Tento samostatný univerzálny kĺb s ihličkovým valivým ložiskom a drážkou sa používa v mechanických systémoch, kde sa rotačný pohyb musí prenášať cez vychýlené hriadele. Vyrobené z ocele, možnosť ohybu až 45° na spoj. Má dlhú životnosť, odoláva veľkému zaťaženiu a je odolný voči korózii.
Nový kód produktu:

20215507

Starý kód produktu:

20215507

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Bore dia Drážka
d1 tol. H7 40.0
d2 80.0
l1 160.0
l2 80.0
l3 39.0
w1 tol. JS9 12.0
w2 43.3
Hmotnosť g 4600.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás