Menu Hľadať

Samostatný univerzálny kĺb 8.0 40.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

Tento samostatný univerzálny kĺb sa používa v mechanických systémoch, kde sa rotačný pohyb musí prenášať cez vychýlené hriadele. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, možnosť ohybu až 45° na spoj. Trvácne, odolávajú veľkému zaťaženiu, sú vysoko odolné voči opotrebovaniu a korózii.
Nový kód produktu:

20216450

Starý kód produktu:

20216450

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Bore dia Drážka
d1 tol. H7 8.0
d2 16.0
l1 40.0
l2 20.0
l3 11.0
w1 tol. JS9 2.0
w2 9.0
Hmotnosť g 50.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás