Menu Hľadať

Polyetylén LD Okrúhle Sedlová nožička 16.0 mm 5.5 mm

Tieto sedlové nožičky vyrobené z čierneho LDPE sa ľahko aplikujú a sú ideálne ako nožičky alebo dorazy dverí nábytku. Má stredový kolík.
Nový kód produktu:

10290255

Starý kód produktu:

499300

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 3999 0,1561 €
4000 + 0,1348 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

15,61 €

100 x 0,1561 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ príslušenstva Sedlová nožička
Typ Centre Pin
Počet kanálov 1
Farba Čierna
Plný materiál Polyetylén LD
Tvar základne Okrúhle
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás