Saddle Glides, also referred to as Saddle Bases, fit around tubing and are designed to help movement while protecting surfaces from damage caused from scratches. Made from Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), they feature a felt base that glides smoothly on a range of surfaces. The tube connection is shaped like a saddle and the base is rectangular.
Our Saddle Glide range has two colour options; Clear and Black.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Nový kód produktu | Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer rúrky | Celková dĺžka | Farba | Celková výška | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4127 € - 0,4127 € | 220 Na sklade |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Čierna
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,6149 € - 0,6149 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.732 in
44.0 mm
|
Priehľadná
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
1,0179 € - 1,0179 € | 396 Na sklade |
|
2.008 in
51.0 mm
|
Priehľadná
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,1741 € - 1,1741 € | 50 Na sklade |
|
1.969 in
50.0 mm
|
Priehľadná
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
0,8087 € - 0,8087 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.969 in
50.0 mm
|
Priehľadná
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
0,8673 € - 0,8673 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.969 in
50.0 mm
|
Priehľadná
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.