Menu Hľadať

Sedlové klzáky s plstenou základňou

Na sklade

Saddle Glides, also referred to as Saddle Bases, fit around tubing and are designed to help movement while protecting surfaces from damage caused from scratches. Made from Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), they feature a felt base that glides smoothly on a range of surfaces. The tube connection is shaped like a saddle and the base is rectangular.

Our Saddle Glide range has two colour options; Clear and Black.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer rúrky Celková dĺžka Farba Celková výška Kúpiť
1,0383 € - 1,0383 € 396 Na sklade
20.2 mm
51.0 mm
Priehľadná
9.0 mm
0,421 € - 0,421 € 220 Na sklade
13.0 mm
30.0 mm
Čierna
7.5 mm
1,1976 € - 1,1976 € Požiadajte o dodací termin tu
28.6 mm
50.0 mm
Priehľadná
8.5 mm
0,6272 € - 0,6272 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
44.0 mm
Priehľadná
8.5 mm
0,8846 € - 0,8846 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
50.0 mm
Priehľadná
8.5 mm
0,8249 € - 0,8249 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
50.0 mm
Priehľadná
8.5 mm
Sedlová nožička Obdĺžnikové 20.2 mm 51.0 mm ABS, plsť

10302682

Cenové rozpätie
1,0383 € - 1,0383 €

Úroveň zásob
396 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    20.6 mm
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Celková dĺžka
    51.0 mm
  • Priemer rúrky
    20.2 mm
  • Tvar základne
    Obdĺžnikové
Sedlová nožička Obdĺžnikové 13.0 mm 30.0 mm ABS, plsť

10302729

Cenové rozpätie
0,421 € - 0,421 €

Úroveň zásob
220 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    14.0 mm
  • Celková výška
    7.5 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Priemer rúrky
    13.0 mm
  • Tvar základne
    Obdĺžnikové
Sedlová nožička Obdĺžnikové 28.6 mm 50.0 mm ABS, plsť

10302675

Cenové rozpätie
1,1976 € - 1,1976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    8.5 mm
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.6 mm
  • Tvar základne
    Obdĺžnikové
  • Farba
    Priehľadná
Sedlová nožička Obdĺžnikové 12.7 mm 44.0 mm ABS, plsť

10302712

Cenové rozpätie
0,6272 € - 0,6272 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    8.5 mm
  • Celková dĺžka
    44.0 mm
  • Priemer rúrky
    12.7 mm
  • Tvar základne
    Obdĺžnikové
  • Farba
    Priehľadná
Sedlová nožička Obdĺžnikové 19.0 mm 50.0 mm ABS, plsť

10302699

Cenové rozpätie
0,8846 € - 0,8846 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    8.5 mm
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Priemer rúrky
    19.0 mm
  • Tvar základne
    Obdĺžnikové
  • Farba
    Priehľadná
Sedlová nožička Obdĺžnikové 16.0 mm 50.0 mm ABS, plsť

10302705

Cenové rozpätie
0,8249 € - 0,8249 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    8.5 mm
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Priemer rúrky
    16.0 mm
  • Tvar základne
    Obdĺžnikové
  • Farba
    Priehľadná