10069288
102019059901
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 0,3751 € |
500 - 999 | 0,2663 € |
1000 + | 0,205 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Čierna |
---|---|
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Tvar podložky | Zakrivené, okrúhle |
Typ podložky | Sedlová podložka |
Hrúbka | 1.0 mm |
Hrúbka | 0.039 in |
Vnútorný priemer | 5.2 mm |
Vnútorný priemer | 0.205 in |
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | M5 |
Hĺbka otvoru | 2.7 mm |
Hĺbka otvoru | 0.106 in |
Priemer kompatibilnej rúrky | 18.0 - 20.0 mm |
Priemer kompatibilnej rúrky | 0.709 - 0.787 in |
Celková výška | 8.0 mm |
Celková výška | 0.315 in |
Výška | 8.0 mm |
Výška | 0.315 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.