Menu Hľadať

Sedlová podložka 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Polyamid Čierna

Táto sedlová podložka je vyrobená z čierneho polyamidu a bola navrhnutá na použitie pri montáži konštrukcií rúrkovitého rámu. Do podložky sa zmestia okrúhle rúrky a zaistí ich v požadovanej polohe, čím sa obmedzí nadmerný pohyb a vibrácie.
Nový kód produktu:

10069448

Starý kód produktu:

102026059901

1200 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,4991 €
500 - 999 0,3555 €
1000 + 0,2746 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

49,91 €

100 x 0,4991 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Tvar podložky Zakrivené, okrúhle
Typ podložky Sedlová podložka
Hrúbka 1.0 mm
Vnútorný priemer 8.3 mm
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M8
Hĺbka otvoru 3.1 mm
Priemer kompatibilnej rúrky 24.0 - 26.0 mm
Celková výška 10.0 mm
Výška 10.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás