Menu Hľadať

Sedlová podložka 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Polyamid Čierna

Táto sedlová podložka je vyrobená z čierneho polyamidu a bola navrhnutá na použitie pri montáži konštrukcií rúrkovitého rámu. Do podložky sa zmestia okrúhle rúrky a zaistí ich v požadovanej polohe, čím sa obmedzí nadmerný pohyb a vibrácie.
Nový kód produktu:

10069653

Starý kód produktu:

102056059901

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 1,8127 €
250 - 999 1,2744 €
1000 + 1,0277 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

90,64 €

50 x 1,8127 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Tvar podložky Zakrivené, okrúhle
Typ podložky Sedlová podložka
Hrúbka 1.0 mm
Vnútorný priemer 16.5 mm
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M16
Hĺbka otvoru 5.0 mm
Priemer kompatibilnej rúrky 50.0 - 60.0 mm
Celková výška 12.0 mm
Výška 12.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás