10069677
102057000001
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
50 - 249 | 1,8127 € |
250 - 999 | 1,2744 € |
1000 + | 1,0277 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Tvar podložky | Zakrivené, okrúhle |
Typ podložky | Sedlová podložka |
Hrúbka | 1.0 mm |
Hrúbka | 0.039 in |
Vnútorný priemer | 10.4 mm |
Vnútorný priemer | 0.409 in |
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | M10 |
Hĺbka otvoru | 5.0 mm |
Hĺbka otvoru | 0.197 in |
Priemer kompatibilnej rúrky | 50.0 - 60.0 mm |
Priemer kompatibilnej rúrky | 1.969 - 2.362 in |
Celková výška | 14.0 mm |
Celková výška | 0.551 in |
Výška | 14.0 mm |
Výška | 0.551 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.