Menu Hľadať

Sendvičový silentblok a čap

Na sklade

Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.

Skupina SR: SR5495

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
126 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celkový priemer Smerovanie Výška základne Priemer základne Kúpiť
1,667 € - 1,667 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Obojstranný vonkajší závit
15.0 mm
15.0 mm
2,6855 € - 2,6855 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Vnútorný a vonkajší závit
25.0 mm
2,4306 € - 2,4306 € 380 Na sklade
M8
Vnútorný a vonkajší závit
25.0 mm
0,7598 € - 0,7598 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Matica
10.0 mm
15.0 mm
1,0345 € - 1,0345 € 35 Na sklade
M6
Matica
20.0 mm
20.0 mm
1,438 € - 1,438 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Matica
30.0 mm
25.0 mm
3,3596 € - 3,3596 € 517 Na sklade
M8
Matica
35.0 mm
40.0 mm
4,6959 € - 4,6959 € 11 Na sklade
M10
Skrutka
45.0 mm
50.0 mm
23,0469 € - 23,0469 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
Skrutka
35.0 mm
30.0 mm
0,8156 € - 0,8156 € 400 Na sklade
M4
Matica
15.0 mm
15.0 mm
1,1428 € - 1,1428 € 35 Na sklade
M6
Matica
25.0 mm
20.0 mm
1,8961 € - 1,8961 € 15 Na sklade
M8
Matica
25.0 mm
30.0 mm
3,7414 € - 3,7414 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Matica
40.0 mm
40.0 mm
0,8156 € - 0,8156 € 38 Na sklade
M4
Matica
20.0 mm
15.0 mm
1,2102 € - 1,2102 € 8 Na sklade
M6
Matica
20.0 mm
25.0 mm
8,983 € - 10,1094 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Matica
70.0 mm
70.0 mm
1,7943 € - 1,7943 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Vnútorný a vonkajší závit
20.0 mm
4,874 € - 4,874 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Matica
45.0 mm
40.0 mm
1,9598 € - 1,9598 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Matica
30.0 mm
30.0 mm
26,3047 € - 26,3047 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
100.0 mm
Obojstranný vnútorný závit
15.0 mm
25.0 mm
  • z/zo 7
Silentbloky Okrúhle M4 Guma, oceľ

10170403

Cenové rozpätie
1,667 € - 1,667 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Jednostranná kónická skrutka
  • Smerovanie
    Obojstranný vonkajší závit
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
Silentbloky Okrúhle M4 Guma, oceľ

10170441

Cenové rozpätie
2,6855 € - 2,6855 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Jednostranná kónická skrutka
  • Smerovanie
    Vnútorný a vonkajší závit
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Male thread length
    15.0 mm
Silentbloky Okrúhle M8 Oceľ, guma

10282267

Cenové rozpätie
2,4306 € - 2,4306 €

Úroveň zásob
380 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Jednostranná kónická skrutka
  • Smerovanie
    Vnútorný a vonkajší závit
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
Silentbloky Okrúhle M4 Oceľ, guma

10282601

Cenové rozpätie
0,7598 € - 0,7598 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Jednostranná kónická skrutka
  • Smerovanie
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
Silentbloky Okrúhle M6 Oceľ, guma

10282649

Cenové rozpätie
1,0345 € - 1,0345 €

Úroveň zásob
35 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Jednostranná kónická skrutka
  • Smerovanie
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
Silentbloky Okrúhle M6 Oceľ, guma

10282687

Cenové rozpätie
1,438 € - 1,438 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Jednostranná kónická skrutka
  • Smerovanie
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
Silentbloky Okrúhle M8 Oceľ, guma

10282724

Cenové rozpätie
3,3596 € - 3,3596 €

Úroveň zásob
517 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Jednostranná kónická skrutka
  • Smerovanie
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
Silentbloky Okrúhle M10 Oceľ, guma

10282533

Cenové rozpätie
4,6959 € - 4,6959 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Jednostranná kónická skrutka
  • Smerovanie
    Skrutka
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
Silentbloky Okrúhle M16 Oceľ, guma

10282571

Cenové rozpätie
23,0469 € - 23,0469 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Jednostranná kónická skrutka
  • Smerovanie
    Skrutka
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Male thread length
    46.0 mm
Silentbloky Okrúhle M4 Oceľ, guma

10282618

Cenové rozpätie
0,8156 € - 0,8156 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Jednostranná kónická skrutka
  • Smerovanie
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
Silentbloky Okrúhle M6 Oceľ, guma

10282656

Cenové rozpätie
1,1428 € - 1,1428 €

Úroveň zásob
35 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Jednostranná kónická skrutka
  • Smerovanie
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
Silentbloky Okrúhle M8 Oceľ, guma

10282694

Cenové rozpätie
1,8961 € - 1,8961 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Jednostranná kónická skrutka
  • Smerovanie
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
Silentbloky Okrúhle M8 Oceľ, guma

10282731

Cenové rozpätie
3,7414 € - 3,7414 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Jednostranná kónická skrutka
  • Smerovanie
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
Silentbloky Okrúhle M4 Oceľ, guma

10282625

Cenové rozpätie
0,8156 € - 0,8156 €

Úroveň zásob
38 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Jednostranná kónická skrutka
  • Smerovanie
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
Silentbloky Okrúhle M6 Oceľ, guma

10282663

Cenové rozpätie
1,2102 € - 1,2102 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Jednostranná kónická skrutka
  • Smerovanie
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
Silentbloky Okrúhle M8 Oceľ, guma

10396339

Cenové rozpätie
10,1094 € - 8,983 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Jednostranná kónická skrutka
  • Smerovanie
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
Silentbloky Okrúhle M4 Guma, oceľ

10170434

Cenové rozpätie
1,7943 € - 1,7943 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Jednostranná kónická skrutka
  • Smerovanie
    Vnútorný a vonkajší závit
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Male thread length
    13.0 mm
Silentbloky Okrúhle M10 Oceľ, guma

10282748

Cenové rozpätie
4,874 € - 4,874 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Jednostranná kónická skrutka
  • Smerovanie
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
Silentbloky Okrúhle M8 Oceľ, guma

10282700

Cenové rozpätie
1,9598 € - 1,9598 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Jednostranná kónická skrutka
  • Smerovanie
    Matica
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
Silentbloky M16 100.0 mm 50.0 mm Oceľ

10282137

Cenové rozpätie
26,3047 € - 26,3047 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Jednostranná kónická skrutka
  • Smerovanie
    Obojstranný vnútorný závit
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Female thread length
    16.0 mm