Menu Hľadať

Šesťhranná prírubová matica M10 16.0 mm Polyamid Prírodná

These Nylon 6/6 M10x1.5 Lock & Flange Nuts are 10.0 mm high and are 16.0 mm across flats
Nový kód produktu:

10179697

Starý kód produktu:

04M100150WFHN

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,3452 €
5000 + 0,287 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

345,20 €

1000 x 0,3452 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Natural
Tvar matice Šesťhran
Commodity Code 3926909790
Druh matice S prírubou
Povrch kontaktu Ploché

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás