Menu Hľadať

Matica s podložkou M12 Prírodná Polyamid

Nový kód produktu:

10338094

Starý kód produktu:

1284114

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,6289 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

628,90 €

1000 x 0,6289 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M12
Vzdialenosť stranového kľúča 18.7 mm
Celková výška 14.4 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Natural
Tvar matice Šesťhran
Commodity Code 3926909790
Druh matice S prírubou
Povrch kontaktu Ploché

Produkt 1284114 nahrádza:

Šesťhranná prírubová matica M12 Prírodná Polyamid
Nový kód produktu: 10230091
Starý kód produktu: 0590070000VR
Matica s podložkou M12 18.7 mm Polyamid Prírodná
Nový kód produktu: 10400500
Starý kód produktu: 511003500002

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás