Menu Hľadať

Matica s podložkou M8 13.0 mm Polyamid Prírodná

Washer nut designed to remain in place even under vibration and torsion. Used in automotive, machinery and electrical equipment. Easy to install using sockets or wrenches. Made of PA and UL flame rated.
Nový kód produktu:

10102466

Starý kód produktu:

43538

880 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2259 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

225,90 €

1000 x 0,2259 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Natural
Tvar matice Šesťhran
Commodity Code 3926909790
Druh matice S prírubou
Povrch kontaktu Ploché

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás