Menu Hľadať

Skrutkovacia a zamykacia rozpera 22.2 mm PA

Rozpierka s nezamykacím bajonetovým výstupkom má rebrované telo a spodný vnútorný závit na zaskrutkovanie do základovej dosky alebo panelu. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94-V2
Nový kód produktu:

10119945

Starý kód produktu:

100122200002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,3584 €
500 - 999 0,2537 €
1000 + 0,1966 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

35,84 €

100 x 0,3584 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž zacvaknutím do otvoru
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž pomocou vonkajšieho závitu
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M4
Priemer otvoru A 4.0 mm
Dĺžka rozpierky 22.2 mm
Dĺžka závitu 6.4 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štýl 1
Výška uzamykacej hlavy A 9.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás