10184301
100209100002
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 0,2468 € |
500 - 999 | 0,1757 € |
1000 + | 0,1253 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montáž zacvaknutím do otvoru |
Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž pomocou vnútorného závitu |
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | #6 |
Priemer otvoru A | 4.0 mm |
Priemer otvoru A | 0.157 in |
Dĺžka rozpierky | 9.6 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.378 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Výška uzamykacej hlavy A | 8.0 mm |
Výška uzamykacej hlavy A | 0.315 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.