Menu Hľadať

Skrutkovacia rozpierka so závitom 22.2 mm M4 Montáž pomocou vnútorného závitu

This non-locking bayonet nose spacer has a ribbed body and a bottom female thread for screwing into a base board or panel. This item is manufactured with material rated UL94 V-0
Nový kód produktu:

10108185

Starý kód produktu:

CBS-TF-M4-14-19

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,3388 €
5000 + 0,2746 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

338,80 €

1000 x 0,3388 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Upevnenie bez zámku
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž pomocou vnútorného závitu
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M4
Priemer tela 7.1 mm
Priemer otvoru A 4.0 mm
Dĺžka rozpierky 22.2 mm
Dĺžka závitu 7.9 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Výška uzamykacej hlavy A 10.2 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás