Menu Hľadať

Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 3.2 mm PA Prírodná

Táto rebrovaná rozpierka má šesťhranný driek a závitovú spodnú časť pripravenú na pripevnenie maticou k základnej doske alebo panelu. Má zaisťovací zacvakávací vršok na zaistenie dosky plošných spojov. Je vyrobená z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10010259

Starý kód produktu:

HMSP-TM-M4-2-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2398 €
5000 + 0,1938 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

239,80 €

1000 x 0,2398 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Upevnenie bez zámku
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž pomocou vonkajšieho závitu
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M4
Priemer otvoru A 3.9 mm
Dĺžka rozpierky 3.2 mm
Dĺžka závitu 6.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Výška uzamykacej hlavy A 3.6 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás