Menu Hľadať

Skrutkovacia a zamykacia rozpera 12.7 mm PA

This studded circuit board support has a ribbed body and ready to use screw thread bottom for fixing with a nut to a base board or panel. It has a locking bayonet nose top for securing a circuit board. It is manufactured of UL94-V0 rated material
Nový kód produktu:

10109182

Starý kód produktu:

LCBS-TM-8-19

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,311 €
5000 + 0,2552 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

311,00 €

1000 x 0,311 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž zacvaknutím do otvoru
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž pomocou vonkajšieho závitu
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) #6-32
Priemer tela 7.1 mm
Priemer otvoru A 4.0 mm
Dĺžka rozpierky 12.7 mm
Dĺžka závitu 7.6 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Štýl 1
Výška uzamykacej hlavy A 10.2 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás