Menu Hľadať

N/A 10.7 mm (L) #6-32 Montáž pomocou vonkajšieho závitu

Táto rozpierka má rebrovaný driek a závitovú spodnú časť pripravenú na pripevnenie maticou so zacvakávacím uzamykateľným vrškom s napínacími krídelkami. Je vyrobená z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10013830

Starý kód produktu:

LCCBS-TM-6-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2301 €
5000 + 0,1882 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

230,10 €

1000 x 0,2301 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž zacvaknutím do otvoru
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž pomocou vonkajšieho závitu
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) #6-32
Priemer tela 7.1 mm
Priemer otvoru A 4.8 mm
Dĺžka rozpierky 10.7 mm
Dĺžka závitu 7.6 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Výška uzamykacej hlavy A 5.6 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás