Menu Hľadať

Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 UL94 V-2 9.5 mm PA

Táto rebrovaná rozpierka má pevný driek a závitovú spodnú časť pripravenú na pripevnenie maticou k základnej doske alebo panelu. Má zaisťovací bajonetový výstupok na zaistenie dosky plošných spojov. Je vyrobená z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10016879

Starý kód produktu:

MSCBSM-M3-6-01

600 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2468 €
5000 + 0,2008 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

246,80 €

1000 x 0,2468 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž zacvaknutím do otvoru
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž pomocou vonkajšieho závitu
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M3
Priemer tela 4.4 mm
Priemer otvoru A 3.2 mm
Dĺžka rozpierky 9.5 mm
Dĺžka závitu 6.4 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štýl 3
Výška uzamykacej hlavy A 8.7 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás