10175231
TCBNS-M2.5-15
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 0,1561 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montáž zacvaknutím do otvoru |
Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž pomocou vonkajšieho závitu |
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | M2.5 |
Priemer otvoru A | 3.0 mm |
Priemer otvoru A | 0.118 in |
Dĺžka rozpierky | 15.0 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.591 in |
Dĺžka závitu | 6.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.236 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |
Výška uzamykacej hlavy A | 4.0 mm |
Výška uzamykacej hlavy A | 0.157 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.