Menu Hľadať

Šesťhranné dištančné stĺpiky so závitom

Na sklade

Tieto rozpery majú vonkajší závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou šesťhrannej matice. Horný koniec má zacvakávací bajonetový výstupok, ktorý drží PCB na mieste.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
193 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka steny Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2593 € - 0,3193 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
12.7 mm
0,1253 € - 0,2468 € 8000 Na sklade
#6
9.6 mm
0,1178 € - 0,1307 € 100 Na sklade
#6
4.9 mm
0,1938 € - 0,2398 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
19.1 mm
0,2746 € - 0,3388 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
25.4 mm
0,2245 € - 0,2245 € 600 Na sklade
M4
15.9 mm
0,1812 € - 0,2245 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
22.2 mm
0,2593 € - 0,3193 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
6.4 mm
0,2593 € - 0,3193 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
12.7 mm
0,2593 € - 0,3193 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
25.4 mm
0,1994 € - 0,2439 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
22.2 mm
0,1812 € - 0,2245 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
19.1 mm
0,125 € - 0,125 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
8.0 mm
0,2746 € - 0,3388 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
22.2 mm
0,2761 € - 0,3388 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
35.7 mm
0,2746 € - 0,3388 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
9.5 mm
0,2593 € - 0,3193 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
9.5 mm
0,2746 € - 0,3388 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
15.9 mm
0,1994 € - 0,2439 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
35.7 mm
0,2439 € - 0,2439 € 165 Na sklade
M4 x 0.7
9.5 mm
  • z/zo 10
Skrutkovacia rozpierka so závitom 12.7 mm M4 Montáž pomocou vnútorného závitu

10011195

Cenové rozpätie
0,3193 € - 0,2593 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    7.1 mm
Rozpierka upevnená skrutkou 9.6 mm #6 UL94 V-2

10184301

Cenové rozpätie
0,2468 € - 0,1253 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #6
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka upevnená skrutkou 4.9 mm #6 UL94 V-2

10378830

Cenové rozpätie
0,1307 € - 0,1178 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #6
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Skrutkovacia rozpierka so závitom 19.1 mm M4 Montáž pomocou vnútorného závitu

10108161

Cenové rozpätie
0,2398 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    7.1 mm
Skrutkovacia rozpierka so závitom 25.4 mm M4 Montáž pomocou vnútorného závitu

10108208

Cenové rozpätie
0,3388 € - 0,2746 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    7.1 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 15.9 mm PA Prírodná

10013762

Cenové rozpätie
0,2245 € - 0,2245 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    7.1 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 22.2 mm PA Prírodná

10013809

Cenové rozpätie
0,2245 € - 0,1812 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    7.1 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 6.4 mm PA Prírodná

10011249

Cenové rozpätie
0,3193 € - 0,2593 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    7.1 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 12.7 mm PA Prírodná

10011287

Cenové rozpätie
0,3193 € - 0,2593 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    7.1 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 25.4 mm PA Prírodná

10013823

Cenové rozpätie
0,3193 € - 0,2593 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    7.1 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 UL94 V-2 22.2 mm PA

10016671

Cenové rozpätie
0,2439 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4 x 0.7
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 19.1 mm PA Prírodná

10013786

Cenové rozpätie
0,2245 € - 0,1812 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    7.1 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 8.0 mm PA

10175286

Cenové rozpätie
0,125 € - 0,125 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 UL94 V-0 22.2 mm PA

10016688

Cenové rozpätie
0,3388 € - 0,2746 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4 x 0.7
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 UL94 V-0 35.7 mm PA

10016725

Cenové rozpätie
0,3388 € - 0,2761 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4 x 0.7
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 UL94 V-0 9.5 mm PA

10016763

Cenové rozpätie
0,3388 € - 0,2746 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4 x 0.7
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 9.5 mm PA Prírodná

10011263

Cenové rozpätie
0,3193 € - 0,2593 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    7.1 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 UL94 V-0 15.9 mm PA

10016640

Cenové rozpätie
0,3388 € - 0,2746 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4 x 0.7
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 UL94 V-2 35.7 mm PA

10016718

Cenové rozpätie
0,2439 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4 x 0.7
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 UL94 V-2 9.5 mm PA

10016756

Cenové rozpätie
0,2439 € - 0,2439 €

Úroveň zásob
165 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4 x 0.7
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm