Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.4 mm M2.5 15.0 mm

Tento polyamidový izolačný dištančný stĺpik s vonkajším a vnútorným závitom poskytuje elektrickú izoláciu pre citlivé komponenty v zostavách PCB.
Nový kód produktu:

10156179

Starý kód produktu:

HSM2.5-6.4-15-2

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 1,2348 €
1000 + 1,07 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

123,48 €

100 x 1,2348 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Tvar rozpierky Šesťhran
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Plný materiál Polyamid 6
Commodity Code 7415330000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás