Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 8.0 mm M4 20.0 mm

Tento polyamidový izolačný dištančný stĺpik s vnútorným závitom poskytuje elektrickú izoláciu pre citlivé komponenty v zostavách PCB.
Nový kód produktu:

10156445

Starý kód produktu:

HSM4-8-20-1

1549 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 1,3573 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

135,73 €

100 x 1,3573 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Tvar rozpierky Šesťhran
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Plný materiál Polyamid 6
Commodity Code 7415330000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás