Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 7.0 mm M2.5 6.0 mm PA

Tento polyamidový izolačný dištančný stĺpik s vonkajšími závitmi poskytuje elektrickú izoláciu pre citlivé komponenty v zostavách PCB.
Nový kód produktu:

10314517

Starý kód produktu:

MTNSP-M3-6-3

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,8352 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

83,52 €

100 x 0,8352 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Tvar rozpierky Šesťhran
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Plný materiál Polyamid 6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás